Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form P / Einsatz abgeflacht, PUR Oberfläche (02009) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form P / Einsatz abgeflacht, PUR Oberfläche (02009)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02009-620X030
02009-620X050
02009-620X070
02009-624X040
02009-624X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

92.07 €

1 4 Arbeitstage 3013M20101030837K0385.10126

93.26 €

1 4 Arbeitstage 5013M20101050837K0385.10126

99.33 €

1 4 Arbeitstage 7013M20101070837K0385.10126

116.13 €

1 4 Arbeitstage 4015M241213401055K0385.12126

122.97 €

1 4 Arbeitstage 8015M241213801055K0385.12126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form P Material Komponente Polyurethan
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan
H1(mm) 6 H2(mm) 12 SW1(mm) 10

Technischer Support