Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Einsatz abgeflacht, Diamantoberfläche (02009)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Einsatz abgeflacht, Diamantoberfläche (02009)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02009-520X030
02009-520X050
02009-520X070
02009-524X040
02009-524X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

92.36 €

1 4 Arbeitstage 3013M201030837K0385.10105

93.62 €

1 4 Arbeitstage 5013M201050837K0385.10105

99.62 €

1 4 Arbeitstage 7013M201070837K0385.10105

117.18 €

1 4 Arbeitstage 4015M2412401055K0385.12105

124.01 €

1 4 Arbeitstage 8015M2412801055K0385.12105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form O Material Komponente Diamant
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Technischer Support