Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Stirnriffellung / Form M / Einsatz abgeflacht, Hartmetallriffelung (02009)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Stirnriffellung / Form M / Einsatz abgeflacht, Hartmetallriffelung (02009)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02009-920X030
02009-920X050
02009-920X070
02009-924X040
02009-924X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Gripper

101.44 €

1 4 Arbeitstage 30M20107.93013837K0385.10107

102.78 €

1 4 Arbeitstage 50M20107.95013837K0385.10107

106.48 €

1 4 Arbeitstage 70M20107.97013837K0385.10107

122.05 €

1 4 Arbeitstage 40M24129.540151055K0385.12107

128.95 €

1 4 Arbeitstage 80M24129.580151055K0385.12107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form M
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Technischer Support