Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Stirnriffellung / Form F / Kugel abgeflacht, geriffelt (02008)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Stirnriffellung / Form F / Kugel abgeflacht, geriffelt (02008)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02008-312X025
02008-312X035
02008-312X050
02008-316X025
02008-316X035
02008-316X050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

53.27 €

1 4 Arbeitstage 25M12676615

54.10 €

1 4 Arbeitstage 35M12676615

54.74 €

1 4 Arbeitstage 50M12676615

58.76 €

1 4 Arbeitstage 25M168.5108823

59.17 €

1 4 Arbeitstage 35M168.5108823

60.20 €

1 4 Arbeitstage 50M168.5108823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form F
H1(mm) 1.5

Technischer Support