Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form C / Kugel abgeflacht, plan (02008)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form C / Kugel abgeflacht, plan (02008)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02008-112X025
02008-112X035
02008-112X050
02008-116X025
02008-116X035
02008-116X050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

50.89 €

1 4 Arbeitstage 25M12676615

51.34 €

1 4 Arbeitstage 35M12676615

52.00 €

1 4 Arbeitstage 50M12676615

55.57 €

1 4 Arbeitstage 25M168.5108823

55.99 €

1 4 Arbeitstage 35M168.5108823

57.08 €

1 4 Arbeitstage 50M168.5108823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form C
H1(mm) 1.5

Technischer Support