Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (02007)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan (02007)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02007-610X015
02007-610X030
02007-610X050
02007-612X020
02007-612X040
02007-612X060
02007-616X025
02007-616X050
02007-616X080
02007-620X030
02007-620X060
02007-620X100
02007-624X040
02007-624X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

103.91 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M10101019.6191713173K0385.10126

105.10 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M10101019.6191713173K0385.10126

106.33 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M10101019.6191713173K0385.10126

114.00 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M12121321.9211915195K0385.12126

115.23 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M12121321.9211915195K0385.12126

115.89 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M12121321.9211915195K0385.12126

124.99 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M16161627.7252420246K0385.16126

126.16 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M16161627.7252420246K0385.16126

128.02 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M16161627.7252420246K0385.16126

140.50 €

1 4 Arbeitstage 3034.6M20202134.6263023308K0385.20126

142.35 €

1 4 Arbeitstage 6034.6M20202134.6263023308K0385.20126

147.92 €

1 4 Arbeitstage 10034.6M20202134.6263023308K0385.20126

173.81 €

1 4 Arbeitstage 4041.6M24252741.63236283610K0385.25126

181.99 €

1 4 Arbeitstage 10041.6M24252741.63236283610K0385.25126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyurethan
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan Form P
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Technischer Support