Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche (02007)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche (02007)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02007-510X015
02007-510X030
02007-510X050
02007-512X020
02007-512X040
02007-512X060
02007-516X025
02007-516X050
02007-516X080
02007-520X030
02007-520X060
02007-520X100
02007-524X040
02007-524X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

104.26 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M101019.617171317319K0385.10105

105.45 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M101019.617171317319K0385.10105

106.69 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M101019.617171317319K0385.10105

115.05 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M121221.919191519530K0385.12105

116.31 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M121221.919191519530K0385.12105

116.93 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M121221.919191519530K0385.12105

126.95 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M161627.723242024650K0385.16105

128.12 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M161627.723242024650K0385.16105

130.00 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M161627.723242024650K0385.16105

141.86 €

1 4 Arbeitstage 3034.6M202034.624302330885K0385.20105

143.73 €

1 4 Arbeitstage 6034.6M202034.624302330885K0385.20105

149.40 €

1 4 Arbeitstage 10034.6M202034.624302330885K0385.20105

176.07 €

1 4 Arbeitstage 4041.6M242541.63036283610121K0385.25105

184.20 €

1 4 Arbeitstage 10041.6M242541.63036283610121K0385.25105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Diamant
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant Form O
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support