Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (02007) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (02007)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02007-910X015
02007-910X030
02007-910X050
02007-912X020
02007-912X040
02007-912X060
02007-916X025
02007-916X050
02007-916X080
02007-920X030
02007-920X060
02007-920X100
02007-924X040
02007-924X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Gripper

109.10 €

1 4 Arbeitstage 151319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

110.66 €

1 4 Arbeitstage 301319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

112.06 €

1 4 Arbeitstage 501319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

117.98 €

1 4 Arbeitstage 201521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

118.64 €

1 4 Arbeitstage 401521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

119.09 €

1 4 Arbeitstage 601521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

132.22 €

1 4 Arbeitstage 252027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

132.22 €

1 4 Arbeitstage 502027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

134.72 €

1 4 Arbeitstage 802027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

147.65 €

1 4 Arbeitstage 302334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

149.25 €

1 4 Arbeitstage 602334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

154.24 €

1 4 Arbeitstage 1002334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

185.28 €

1 4 Arbeitstage 402841.6M24251941.630363610121K0385.25107

193.70 €

1 4 Arbeitstage 1002841.6M24251941.630363610121K0385.25107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form M Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support