Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (02007) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan (02007)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02007-710X015
02007-710X030
02007-710X050
02007-712X020
02007-712X040
02007-712X060
02007-716X025
02007-716X050
02007-716X080
02007-720X030
02007-720X060
02007-720X100
02007-724X040
02007-724X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz

96.17 €

1 4 Arbeitstage 151319.6M101019.617171734K0385.10109

97.76 €

1 4 Arbeitstage 301319.6M101019.617171734K0385.10109

99.11 €

1 4 Arbeitstage 501319.6M101019.617171734K0385.10109

105.32 €

1 4 Arbeitstage 201521.9M121221.919191957K0385.12109

106.00 €

1 4 Arbeitstage 401521.9M121221.919191957K0385.12109

106.45 €

1 4 Arbeitstage 601521.9M121221.919191957K0385.12109

114.00 €

1 4 Arbeitstage 252027.7M161627.7232424614K0385.16109

114.00 €

1 4 Arbeitstage 502027.7M161627.7232424614K0385.16109

116.50 €

1 4 Arbeitstage 802027.7M161627.7232424614K0385.16109

126.39 €

1 4 Arbeitstage 302334.6M202034.6243030827K0385.20109

127.98 €

1 4 Arbeitstage 602334.6M202034.6243030827K0385.20109

132.96 €

1 4 Arbeitstage 1002334.6M202034.6243030827K0385.20109

152.84 €

1 4 Arbeitstage 402841.6M242541.63036361047K0385.25109

161.25 €

1 4 Arbeitstage 1002841.6M242541.63036361047K0385.25109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form K Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support