Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan (02006)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan (02006)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02006-706X012
02006-706X025
02006-706X040
02006-708X012
02006-708X025
02006-708X040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

54.51 €

1 4 Arbeitstage 1211.5M6611.59.5107102

55.14 €

1 4 Arbeitstage 2511.5M6611.59.5107102

56.22 €

1 4 Arbeitstage 4011.5M6611.59.5107102

60.69 €

1 4 Arbeitstage 1215M88.515131310134

61.52 €

1 4 Arbeitstage 2515M88.515131310134

62.35 €

1 4 Arbeitstage 4015M88.515131310134

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyacetal
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM Form K H1(mm) 1.5

Technischer Support