Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02005)

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02005)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02005-308
02005-3081
02005-310
02005-3101
02005-312
02005-3121
02005-316
02005-3161
02005-320
02005-3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Material Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

46.04 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

55.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

59.02 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3019M108.61915.745.712178

70.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3019M108.61915.745.712178

59.02 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3519M128.61915.750.7121715

70.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3519M128.61915.750.7121715

83.50 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl4027M1610.52720.760.7162425

100.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl4027M1610.52720.760.7162425

131.45 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl5033M20203327.377.3253090

157.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form F

Technischer Support