Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02005-108 |
02005-1081 |
02005-110 |
02005-1101 |
02005-112 |
02005-1121 |
02005-116 |
02005-1161 |
02005-120 |
02005-1201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | B=Gewindelänge (mm) | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | L (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Vergütet und manganphosphatiert | Mangan-phosphatiert | Stahl | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Vergütet und elektrolytisch poliert | Elektrolytisch poliert | Edelstahl | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Vergütet und manganphosphatiert | Mangan-phosphatiert | Stahl | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Vergütet und elektrolytisch poliert | Elektrolytisch poliert | Edelstahl | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Vergütet und manganphosphatiert | Mangan-phosphatiert | Stahl | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Vergütet und elektrolytisch poliert | Elektrolytisch poliert | Edelstahl | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
63.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Vergütet und manganphosphatiert | Mangan-phosphatiert | Stahl | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
75.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Vergütet und elektrolytisch poliert | Elektrolytisch poliert | Edelstahl | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
109.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Vergütet und manganphosphatiert | Mangan-phosphatiert | Stahl | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 | ||
131.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Vergütet und elektrolytisch poliert | Elektrolytisch poliert | Edelstahl | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 |
Loading...
Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
B=Gewindelänge(mm)
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
L(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften