Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02004-305 |
02004-306 |
02004-308 |
02004-310 |
02004-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L6 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | M5 | 15 | 7 | 1.8 | 14 | 2.1 | 0.8 | 4.6 | 5 | 3 | 30 | ||
84.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M6 | 18 | 8 | 2.8 | 16.5 | 2.5 | 1 | 5.6 | 6 | 4 | 50 | ||
84.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M8 | 23 | 11 | 3.3 | 21.5 | 3.4 | 1.3 | 7.5 | 8 | 5 | 90 | ||
103.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M10 | 29 | 13 | 4.4 | 27 | 4.2 | 1.6 | 9.2 | 10 | 6 | 140 | ||
118.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M12 | 35 | 16 | 5.4 | 32 | 5 | 2 | 11.3 | 12 | 8 | 220 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | F |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L6(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften