Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche (02003) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche (02003)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02003-617X024
02003-619X026
02003-624X030
02003-630X032
02003-636X038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

86.79 €

1 4 Arbeitstage 1317M61010247K0385.10126

95.43 €

1 4 Arbeitstage 1519M81213268K0385.12126

103.75 €

1 4 Arbeitstage 2024M101616308K0385.16126

118.72 €

1 4 Arbeitstage 2330M122021329K0385.20126

141.71 €

1 4 Arbeitstage 2836M1225273811K0385.25126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form P Material Komponente Polyurethan
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Technischer Support