Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02003-917X022 |
02003-919X024 |
02003-924X028 |
02003-930X030 |
02003-936X036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Bestellnummer für Gripper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 17 | M6 | 10 | 7.9 | 22 | 7 | 28 | K0385.10107 | ||
103.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 19 | M8 | 12 | 9.5 | 24 | 8 | 39 | K0385.12107 | ||
114.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 24 | M10 | 16 | 12.7 | 28 | 8 | 58 | K0385.16107 | ||
127.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 30 | M12 | 20 | 15.9 | 30 | 9 | 95 | K0385.20107 | ||
159.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 36 | M12 | 25 | 19 | 36 | 11 | 136 | K0385.25107 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | M | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und brüniert | Oberfläche Komponente | Gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Bestellnummer für Gripper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften