Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02003-717X022 |
02003-719X024 |
02003-724X028 |
02003-730X030 |
02003-736X036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Kugel-Ø (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Bestellnummer für POM-Einsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | M6 | 10 | 22 | 7 | 13 | 4 | K0385.10109 | ||
90.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 12 | 24 | 8 | 15 | 7 | K0385.12109 | ||
95.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 16 | 28 | 8 | 20 | 14 | K0385.16109 | ||
106.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M12 | 20 | 30 | 9 | 23 | 27 | K0385.20109 | ||
126.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M12 | 25 | 36 | 11 | 28 | 47 | K0385.25109 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Polyacetal |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | POM | Form | K |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Kugel-Ø(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften