Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung (02003)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung (02003)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02003-317X022
02003-319X024
02003-324X028
02003-330X030
02003-336X036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Gripper

94.94 €

1 4 Arbeitstage 17M6102271328K0385.1010

102.78 €

1 4 Arbeitstage 19M8122481539K0385.1210

114.04 €

1 4 Arbeitstage 24M10162882058K0385.1610

126.63 €

1 4 Arbeitstage 30M12203092395K0385.2010

153.00 €

1 4 Arbeitstage 36M1225361128136K0385.2510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form F
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support