Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (02002)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche (02002)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02002-604X014
02002-604X027
02002-605X019
02002-605X028
02002-606X023
02002-608X026
02002-610X030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
W
(mm)
Kugel-Ø
(mm)

50.03 €

1 4 Arbeitstage 10M41014.543.5287

52.83 €

1 4 Arbeitstage 10M41027.549287

52.69 €

1 4 Arbeitstage 13M51319.556.52810

54.15 €

1 4 Arbeitstage 13M51328.5592810

56.99 €

1 4 Arbeitstage 17M6162357.52813

65.03 €

1 4 Arbeitstage 19M8212668.52415

75.56 €

1 4 Arbeitstage 24M102330692420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyurethan
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form P

Technischer Support