Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung (02002)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung (02002)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02002-304X012
02002-304X025
02002-305X016
02002-305X025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

49.46 €

1 4 Arbeitstage 10M46124.5712

52.21 €

1 4 Arbeitstage 10M462512712

54.95 €

1 4 Arbeitstage 13M58.51651020

56.43 €

1 4 Arbeitstage 13M58.525121020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form F
H1(mm) 1.5

Technischer Support