Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (02001) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (02001)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Pendelauflage ist schwenkbar

· Aufnahme großer Belastungskräfte

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02001-906
02001-9061
02001-908
02001-910
02001-9101
02001-912
02001-916
02001-9161
02001-920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
α Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

93.40 €

1 4 Arbeitstage 14°1016M67519.617.50.6-61714

93.56 €

1 4 Arbeitstage 14°1012M67519.617.50.612.561714

93.40 €

1 4 Arbeitstage 20°1622M8117.527.7260.8-92434

120.13 €

1 4 Arbeitstage 20°1622M10117.527.7260.8-92434

120.67 €

1 4 Arbeitstage 20°1618M10117.527.7260.82092434

120.13 €

1 4 Arbeitstage 20°1622M12117.527.7260.8-92434

155.73 €

1 4 Arbeitstage 20°2534M16181341.6400.9-153690

155.77 €

1 4 Arbeitstage 20°2526M16181341.6400.930153690

155.73 €

1 4 Arbeitstage 20°2534M20181341.6400.9-153690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form M Oberfläche Grundkörper Brüniert
Oberfläche Komponente Blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall

Technischer Support