Pendelauflagen, Form K, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall (02000)

Pendelauflagen, Form K, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall (02000)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02000-803
02000-804
02000-805
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Aufnahme- bohrung
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

62.27 €

1 4 Arbeitstage 12M37.911310ø 12 H7X6 min.10*

77.39 €

1 4 Arbeitstage 18M412.717416ø 18 H7X8 min.25*

86.75 €

1 4 Arbeitstage 28M519.0525625ø 28 H7X13 min.90*

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und phosphatiert Material Komponente Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente gehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form K

Technischer Support