Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02000-603 |
02000-604 |
02000-605 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Aufnahme- bohrung (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M3 | 7.2 | 11 | 3.5 | Ø 12 H7X6 min. | 10* | ||
54.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | M4 | 10.5 | 17 | 4.4 | Ø 18 H7X8 min. | 25* | ||
68.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | M5 | 20 | 25 | 6.3 | Ø 28 H7X13 min. | 90* |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | J | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und phosphatiert | Oberfläche Komponente | Gehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Aufnahme- bohrung(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften