Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02000)

Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02000)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02000-908
02000-910
02000-912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

58.42 €

1 4 Arbeitstage 813M87.713.3101110

78.49 €

1 4 Arbeitstage 1020M101218161725

78.49 €

1 4 Arbeitstage 1220M121218161725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und phosphatiert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente vernickelt Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form M

Technischer Support