Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02000-308 |
02000-310 |
02000-312 |
02000-316 |
02000-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 13 | M8 | 7.2 | 13 | 11 | 10 | ||
57.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | M10 | 10.5 | 18 | 17 | 25 | ||
57.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 20 | M12 | 10.5 | 18 | 17 | 25 | ||
70.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 30 | M16 | 20 | 27 | 27 | 90 | ||
223.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 50 | M20 | 34.5 | 35 | 41 | 165 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | F | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und phosphatiert | Oberfläche Komponente | Gehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften