Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02000-208 |
02000-210 |
02000-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | M8 | 7.9 | 13 | 10 | 11 | 10 | ||
56.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | M10 | 12.7 | 18 | 16 | 17 | 25 | ||
57.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | M12 | 12.7 | 18 | 16 | 17 | 25 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und phosphatiert | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | POM | Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften