Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | A (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | 10.5 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10.5 | 5 | 4 | 8 | 1.5 | 13 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12.5 | 6 | 5 | 9 | 1.5 | 15.5 | 0.74 | 1 | 0.5 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16.5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 20 | 0.94 | 0.5 | 1 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20.5 | 10 | 8 | 14 | 2 | 25 | 1.05 | 1 | 1 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 24.5 | 12 | 9 | 17 | 3 | 30 | 1.15 | 1 | 1.5 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 27.5 | 14 | 10 | 19 | 3 | 33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 32.5 | 16 | 12 | 21 | 3 | 38.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40.5 | 20 | 17.5 | 26 | 4 | 46 | 1.9 | 1.5 | 2 | ||
10.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 50.5 | 25 | 18 | 32 | 5 | 57 | 1.9 | 1.5 | 2 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | 10.5 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | ||
1.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10.5 | 5 | 4 | 8 | 1.5 | 13 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12.5 | 6 | 5 | 9 | 1.5 | 15.5 | 0.74 | 1 | 0.5 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16.5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 20 | 0.94 | 0.5 | 1 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20.5 | 10 | 8 | 14 | 2 | 25 | 1.05 | 1 | 1 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 24.5 | 12 | 9 | 17 | 3 | 30 | 1.15 | 1 | 1.5 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 27.5 | 14 | 10 | 19 | 3 | 33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | ||
10.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 32.5 | 16 | 12 | 21 | 3 | 38.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 40.5 | 20 | 17.5 | 26 | 4 | 46 | 1.9 | 1.5 | 2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
A(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften