Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02090-05 |
02090-06 |
02090-08 |
02090-10 |
02090-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5.5 | 10 | 10 | 5.7 | ||
9.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 9 | 15 | 16 | 9 | ||
16.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 18 | 20 | 11 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 13.5 | 20 | 25 | 13 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften