Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
13.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | ||
13.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
28.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
35.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 | ||
55.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 1 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1.2 | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 1 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | ||
107.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 1 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1.5 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 | ||
20.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 1 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1.2 | ||
15.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 1 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | ||
27.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 1.0718 | verzinkt | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 1 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Gewinde (M)(mm)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften