Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Scharnierbolzen und Splint / DIN 71752 (27624)

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Scharnierbolzen und Splint / DIN 71752 (27624)
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27624-0510
27624-05101
27624-0612
27624-06121
27624-0816
27624-08161
27624-0832
27624-10120
27624-10140
27624-1020
27624-10201
27624-1040
27624-12124
27624-12148
27624-1224
27624-12241
27624-1248
27624-1428
27624-16132
27624-1632
27624-16321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Ausführung 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.46 €

1 4 Arbeitstage 5Rechtsgewinde510105926207.5

3.60 €

1 4 Arbeitstage 5Linksgewinde510105926207.5

2.79 €

1 4 Arbeitstage 6Rechtsgewinde6121261031249

3.74 €

1 4 Arbeitstage 6Linksgewinde6121261031249

3.60 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde81616814423212

3.82 €

1 4 Arbeitstage 8Linksgewinde81616814423212

4.06 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde83216814584812

4.20 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde1020201018524015

4.79 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde1040201018726015

4.66 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde1020201018524015

6.86 €

1 4 Arbeitstage 10Linksgewinde1020201018524015

5.29 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde1040201018726015

6.98 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde1224241220624818

8.36 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde1248241220867218

6.73 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde1224241220624818

10.38 €

1 4 Arbeitstage 12Linksgewinde1224241220624818

7.71 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde1248241220867218

8.87 €

1 4 Arbeitstage 14Rechtsgewinde1428271424725622.5

14.52 €

1 4 Arbeitstage 16x1,5Rechtsgewinde1632321626836424

13.70 €

1 4 Arbeitstage 16Rechtsgewinde1632321626836424

17.97 €

1 4 Arbeitstage 16Linksgewinde1632321626836424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support