Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rechtsgewinde | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | ||
12.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Linksgewinde | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rechtsgewinde | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 24 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Linksgewinde | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 24 | ||
18.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 16 | 8 | 8 | 14 | 16 | 32 | ||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Linksgewinde | 16 | 8 | 8 | 14 | 16 | 32 | ||
20.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 16 | 8 | 8 | 14 | 32 | 48 | ||
23.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1.25 | Rechtsgewinde | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 40 | ||
21.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rechtsgewinde | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 40 | ||
25.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 40 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rechtsgewinde | 20 | 10 | 10 | 18 | 40 | 60 | ||
35.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.25 | Rechtsgewinde | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 48 | ||
40.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.25 | Rechtsgewinde | 24 | 12 | 12 | 20 | 48 | 72 | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 48 | ||
37.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Linksgewinde | 24 | 12 | 12 | 20 | 24 | 48 | ||
38.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 24 | 12 | 12 | 20 | 48 | 72 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rechtsgewinde | 27 | 14 | 14 | 24 | 28 | 56 | ||
64.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | Rechtsgewinde | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 64 | ||
61.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rechtsgewinde | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 64 | ||
79.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Linksgewinde | 32 | 16 | 16 | 26 | 32 | 64 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Blank | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Gewinde (M)(mm)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften