Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27621-0408 |
27621-0510 |
27621-0612 |
27621-0816 |
27621-0832 |
27621-1020 |
27621-1040 |
27621-1224 |
27621-1248 |
27621-1428 |
27621-1632 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 18.5 | 15 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 23 | 19 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 28 | 23 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | 37 | 30 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 52 | 46 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 46 | 38 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 66 | 58 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 53 | 45 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 48 | 78 | 69 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 28 | 62 | 52 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 73 | 62 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Material Komponente | Federbandstahl | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
G(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften