Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich (23450)

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich (23450)
· Einfach und robust

· Vielseitig einsetzbar

· Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel

· Ausführung: Innengewinde oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23450-06
23450-08
23450-0614
23450-0817
23450-10
23450-12
23450-16
23450-20
23450-101
23450-1020
23450-10201
23450-121
23450-1225
23450-12251
23450-161
23450-1630
23450-16301
23450-201
23450-2035
23450-20351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 min.
(mm)
L2=Gewindelänge
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Radialversatz- ausgleich X max.
(mm)
Zulässige Zug-und Druckbelastung max.
(kN)
Ausführung 2

34.18 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM62137.511-91819100.62.5internal thread

35.95 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM8264513.5-11.522.524130.74.5internal thread

34.18 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM62137.5111491819100.62.5external thread

35.95 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM8264513.51711.522.524130.74.5external thread

41.90 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM103056.215-162927170.76.5internal thread

47.89 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM1232.566.717.5-173430190.810internal thread

58.24 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM16398322-23423624118internal thread

70.61 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM204493.525-23.545.54130130internal thread

41.90 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM10x1.253056.215-162927170.76.5internal thread

41.90 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM103056.21620162927170.76.5external thread

41.90 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM10x1.253056.21620162927170.76.5external thread

47.89 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM12x1.2532.566.717.5-173430190.810internal thread

47.89 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM1232.566.72125173430190.810external thread

47.89 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM12x1.2532.566.72125173430190.810external thread

58.24 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM16x1.5398322-23423624118internal thread

58.24 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM163983253023423624118external thread

58.24 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM16x1.53983253023423624118external thread

70.61 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM20x1.54493.525-23.545.54130130internal thread

70.61 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM204493.5293523.545.54130130external thread

70.61 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM20x1.54493.5293523.545.54130130external thread

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper phosphatiert

Technischer Support