Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch (23452)

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch (23452)
· Einfach und robust

· Vielseitig einsetzbar

· Platzsparend

· Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel

· Ausführung: Innengewinde oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23452-06
23452-08
23452-0614
23452-0817
23452-10
23452-12
23452-16
23452-20
23452-101
23452-1020
23452-10201
23452-121
23452-1225
23452-12251
23452-161
23452-1630
23452-16301
23452-201
23452-2035
23452-20351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1 min.
(mm)
L2=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
Radialversatz- ausgleich X max.
(mm)
Zulässige Zug-und Druckbelastung max.
(kN)

47.20 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM6425.51014730.511-115.4100.62.5

57.15 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM8486.61116835.513.5-136.4130.74.5

47.20 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM6425.51014730.51114115.4100.62.5

57.15 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM8486.61116835.513.517136.4130.74.5

60.68 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM10506.61117943.215-166.4170.76.5

71.50 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM12556.611191053.217.5-20.56.4190.810

87.15 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM166591522.512.56422-238.524118

113.64 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM2080111828177425-261030130

60.68 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM10x1.25506.61117943.215-166.4170.76.5

60.68 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM10506.61117943.21620166.4170.76.5

60.68 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM10x1.25506.61117943.21620166.4170.76.5

71.50 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM12x1.25556.611191053.217.5-20.56.4190.810

71.50 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM12556.611191053.2212520.56.4190.810

71.50 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM12x1.25556.611191053.2212520.56.4190.810

87.15 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM16x1.56591522.512.56422-238.524118

87.15 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM166591522.512.5642530238.524118

87.15 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM16x1.56591522.512.5642530238.524118

113.64 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM20x1.580111828177425-261030130

113.64 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM208011182817742935261030130

113.64 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM20x1.58011182817742935261030130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support