Spannhaken mit Bund und Klemmhebel mit Spannkraftverstärker A (K0013)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0013.310
K0013.312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Handkraft FH
(N)
F
(kN)
D1=Durchmesser
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
Gewicht
(kg)

126.40 €

1 4 Arbeitstage M1072796765,11213101040191306,125650,4200

146.37 €

1 4 Arbeitstage M1288968280,91818121250271708,732800,8500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Zink
Farbe Komponente reinorange RAL 2004 Benennung Spannhaken Ausführung 1 mit Bund
Ausführung 2 mit Spannkraftverstärker PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support