Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | L=Länge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | M1 (mm) | Oberfläche Komponente | N min. (mm) | Material Komponente | D3 (mm) | L1 (mm) | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 4.8 | 18 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 0.7 | phosphatiert | 1.8 | Stahl | 10.7 | 13 | - | - | 0.0049 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 5.7 | 22 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 0.8 | phosphatiert | 1.7 | Stahl | 12.2 | 17 | ja | - | 0.0061 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 7.6 | 30 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 0.9 | phosphatiert | 1.5 | Stahl | 15.2 | 25 | ja | - | 0.0140 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 7.6 | 20 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 0.9 | phosphatiert | 1.1 | Stahl | 15.2 | 16 | ja | - | 0.0101 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 7.6 | 27 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 0.9 | phosphatiert | 2.1 | Stahl | 15.2 | 21 | ja | - | 0.0129 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9.6 | 37 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.3 | Stahl | 17.6 | 32 | ja | - | 0.0253 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 11.5 | 46 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.5 | Stahl | 19.6 | 40 | ja | - | 0.0431 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 13.4 | 44 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 2.4 | Stahl | 22 | 37 | ja | - | 0.0558 | ||
8.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 15.2 | 48 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 2.4 | Stahl | 24.4 | 41 | ja | - | 0.0734 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Stahl | 17 | 58 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.3 | phosphatiert | 2.2 | Stahl | 26.8 | 51 | ja | - | 0.1186 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9.6 | 25 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.3 | Stahl | 17.6 | 20 | ja | - | 0.0180 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9.6 | 35 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.9 | Stahl | 17.6 | 29 | ja | - | 0.0241 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | 4.8 | 18 | vergütet | 1.4057 | 0.7 | blank | - | Edelstahl | 10.7 | 13 | ja | ja | 0.0049 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | 5.7 | 22 | vergütet | 1.4057 | 0.8 | blank | - | Edelstahl | 12.2 | 17 | ja | ja | 0.0061 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 7.6 | 20 | vergütet | 1.4057 | 0.9 | blank | - | Edelstahl | 15.2 | 16 | ja | ja | 0.0140 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 7.6 | 27 | vergütet | 1.4057 | 0.9 | blank | - | Edelstahl | 15.2 | 21 | ja | ja | 0.0105 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 7.6 | 30 | vergütet | 1.4057 | 0.9 | blank | - | Edelstahl | 15.2 | 25 | ja | ja | 0.0119 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 9.6 | 25 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 17.6 | 20 | ja | ja | 0.0253 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 9.6 | 35 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 17.6 | 29 | ja | ja | 0.0180 | ||
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 9.6 | 37 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 17.6 | 32 | ja | ja | 0.0241 | ||
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 11.5 | 31 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 19.6 | 25 | ja | ja | 0.0431 | ||
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 11.5 | 37 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 19.6 | 31 | ja | ja | 0.0300 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 11.5 | 46 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 19.6 | 40 | ja | ja | 0.0352 | ||
12.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | 13.4 | 44 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 22 | 37 | ja | ja | 0.0526 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | 15.2 | 48 | vergütet | 1.4057 | 1.1 | blank | - | Edelstahl | 24.4 | 41 | ja | ja | 0.0734 | ||
14.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Rostfreier Stahl | 17 | 58 | vergütet | 1.4057 | 1.3 | blank | - | Edelstahl | 26.8 | 51 | ja | ja | 0.0119 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 11.5 | 31 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.7 | Stahl | 19.6 | 25 | ja | - | 0.0300 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 11.5 | 37 | vergütet, geschliffen, blank | 1.0503.07 | 1.1 | phosphatiert | 1.9 | Stahl | 19.6 | 31 | ja | - | 0.0352 |
Loading...
Benennung | Achsbolzen | Ausführung 1 | mit Ringsicherung | VPE | set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
Werkstoff
D2(mm)
L=Länge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
M1(mm)
Oberfläche Komponente
N min.(mm)
Material Komponente
D3(mm)
L1(mm)
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften