Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
84100-13-12150 |
84100-13-16150 |
84100-13-16151 |
84100-13-20150 |
84100-13-20151 |
84100-13-25150 |
84100-13-25151 |
84100-13-32150 |
84100-13-32151 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | D=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M12x1.5 | 8 | 7-5 | 19 | 7 | 17 | ||
54.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 21 | 9 | 20 | ||
11.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 25 | 9 | 22 | ||
59.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 27 | 9 | 24 | ||
12.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 29 | 9 | 26 | ||
66.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 27 | 10 | 30 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 31 | 10 | 32 | ||
74.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M32x1.5 | 25.3 | 23-20 | 27 | 11 | 36 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M32x1.5 | 25.3 | 23-20 | 32 | 11 | 38 |
Loading...
Material Komponente | Silikon | Farbe Komponente | Blau | Ausführung 1 | Hygienic design |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
D=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften