Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05592-30-801
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Vernickelt | Ausführung 1 | Für drehspannriegel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Versenkt | Form | B | D=Durchmesser(mm) | 8 |
D1(mm) | 14 | D2(mm) | 26 | D3(mm) | M3x0.5 |
D4(mm) | 20 | D5(mm) | 14.5 | D6(mm) | 26 |
H=Höhe(mm) | 11.5 | H1(mm) | 3.5 | H2(mm) | 1.5 |
L=Länge(mm) | 4 | L1(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannplatten Stahl für Drehspannriegel (05592), die Teilenummer ist 05592-30-801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05592-30-801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften