Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05592-10-8161
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Ausführung 2 | Bolzen Stahl | D=Durchmesser(mm) | 8 |
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 34 | D3(mm) | 40 |
D4(mm) | 28 | D5(mm) | 18 | D6(mm) | 35 |
D7(mm) | 6.5 | D8(mm) | 3.4 | H=Höhe(mm) | 31.5 |
H1(mm) | 16 | H2(mm) | 5.5 | L=Länge(mm) | 16.3 |
M | M03X0.5 | T=Gewindetiefe(mm) | 6 | T1(mm) | 6-20 |
T2(mm) | 2.5 | Temperaturbeständigkeit | ≤200 °C | Spannkraft(N) | 400 |
Auszugskraft F(kN) | 1.6 | Scherkraft(kN) | 4.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (05592), die Teilenummer ist 05592-10-8161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05592-10-8161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften