Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (05592)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (05592)
· Hohe Spannkräfte bis 400 N

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Klicksignal beim Schließen

· Befestigungsschrauben inklusive

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 20 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05592-10-816

Teilenummer
05592-10-816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.24 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper Blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente Schwarz Ausführung 2 Bolzen stahl D=Durchmesser(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=Höhe(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=Länge(mm) 16.3
M M03X0.5 T=Gewindetiefe(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Temperaturbeständigkeit ≤130 °C Spannkraft(N) 400
Auszugskraft F(kN) 1.6 Scherkraft(kN) 4.8

Sie befinden sich auf der Seite für Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (05592), die Teilenummer ist 05592-10-816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05592-10-816.

Technischer Support