Spannplatten versenkt für Drehspannriegel (05592)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05592-1501
05592-1801
05592-501
05592-801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (für Schraube DIN 912) D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

29.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank51425M221142694.554

34.25 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank82032M3262033115.565

18.30 €

1 4 Arbeitstage StahlVernickelt51425M221142694.554

19.44 €

1 4 Arbeitstage StahlVernickelt82032M3262033115.565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Für drehspannriegel Ausführung 2 Versenkt Form B

Technischer Support