Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel (05592)

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel (05592)
· Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 bis 10 mm

· Metrisches Feingewinde

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05592-50
05592-80
05592-150
05592-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper A
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
M SW
(mm)

18.30 €

1 4 Arbeitstage StahlVernickelt10.55251525168M14X1.522

19.44 €

1 4 Arbeitstage StahlVernickelt1383221321810M20X1.530

30.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank10.55251525168M14X1.522

34.25 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank1383221321810M20X1.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Für drehspannriegel Ausführung 2 Aufgesetzt Form A
L(mm) 3.5

Technischer Support