Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (05591-05)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (05591-05)
· Verschlusselement für das Verbinden von zwei getrennten Platten

· Ideal für beengte Platzverhältnisse durch einziehbaren Schaft

· Klicksignal beim Schließen

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 14 mm

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05591-05-1516
05591-05-1817
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
M T1
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

77.24 €

1 4 Arbeitstage 51425252114264.42.4306.52015.5M2x36-10601.21.8

81.78 €

1 4 Arbeitstage 81834342818356.53.4381026.517M3x46-14900.43.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper Blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Mit drehknopf Ausführung 2 Bolzen edelstahl
H3(mm) 5.5 T=Gewindetiefe(mm) 6 T2(mm) 2.5
Temperaturbeständigkeit ≤200 °C

Technischer Support