Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05591-15161 |
05591-18171 |
05591-18231 |
05591-5161 |
05591-8171 |
05591-8231 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | M | T (mm) | T1 (mm) | Spannkraft (N) | Auszugskraft F (kN) | Scherkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen edelstahl | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 19 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 | ||
65.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen edelstahl | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
65.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen edelstahl | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
50.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen stahl | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 19 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 | ||
52.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen stahl | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
52.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bolzen stahl | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl | Temperaturbeständigkeit | ≤200 °C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
M
T(mm)
T1(mm)
Spannkraft(N)
Auszugskraft F(kN)
Scherkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften