Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (05591)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (05591)
· Verschlusselement für das Verbinden von zwei getrennten Platten

· Klicksignal beim Schließen

· Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 oder 12 mm

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05591-516
05591-817
05591-823
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

40.02 €

1 4 Arbeitstage 51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

41.17 €

1 4 Arbeitstage 81834322818356.53.4261017M3x466-14902.63.2

41.17 €

1 4 Arbeitstage 81834322818356.53.4261023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vernickelt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Ausführung 1 Bolzen Stahl Temperaturbeständigkeit ≤130 °C

Technischer Support