Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel (K0926)

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel (K0926)
· Manuelles Einschwenken und Spannen

· Handbetätigung

· Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken

· Für beengte Platzverhältnisse

· Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0926.0100
K0926.0150
K0926.0200
K0926.0300
K0926.1100
K0926.1150
K0926.1200
K0926.1300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Handkraft FH
(N)
N
(mm)
Ausführung 1 F= Spannkraft
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Y max.
(mm)
X=Spannhöhe
(mm)
O
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
Q
(mm)
I
(mm)
Gewicht
(kg)

124.34 €

1 4 Arbeitstage 3010181845,8492622611,584,315622,8M4100*50links11004,32724,922,30,825,321,93610,1116

143.73 €

1 4 Arbeitstage 4014232361,3663530815,3105,320828,5M5150*63links18005,33434,930,61,13431,5451,40,2524

183.08 €

1 4 Arbeitstage 5018303076,5824537820,7168,4261245,5M8200*80links22008,44840,731,71,439,732,7651,50,5733

235.28 €

1 4 Arbeitstage 60224040931005545825,42010,4331557M10300*100links350010,56449,435,51,746,938851,91,2120

124.34 €

1 4 Arbeitstage 3010181845,8492622611,584,315622,8M4100*50rechts11004,32724,922,30,825,321,93610,1136

143.73 €

1 4 Arbeitstage 4014232361,3663530815,3105,320828,5M5150*63rechts18005,33434,930,61,13431,5451,40,2499

183.08 €

1 4 Arbeitstage 5018303076,5824537820,7168,4261245,5M8200*80rechts22008,44840,731,71,439,732,7651,50,6153

235.28 €

1 4 Arbeitstage 60224040931005545825,42010,4331557M10300*100rechts350010,56449,435,51,746,938851,91,2080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Benennung Schwenkspanner
Ausführung 2 Mini Betätigung Hebel RoHS true

Technischer Support