Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung (K0916)

Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung (K0916)
· Zubehör unter anderem für Schwenkspanner K0912

· Gewünschte Spannkraft durch einstellbares Ausrückmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0916.05090
K0916.06119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Handkraft FH
(N)
A=Grifflänge
(mm)
J=Gewinde Gewicht
(kg)

96.49 €

1 4 Arbeitstage 601318,56,58125,5M5x160-15089,5M50,0763

140.89 €

1 4 Arbeitstage 841523810146,5M6x200-200119M60,1368

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Benennung Einschraubgriff
Ausführung 1 Drehmoment RoHS true

Technischer Support