Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel (K0927)

Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel (K0927)
· Manuelles Einschwenken und Spannen

· Handbetätigung

· Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken

· Für beengte Platzverhältnisse

· Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0927.100
K0927.150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Handkraft FH
(N)
N
(mm)
F= Spannkraft
(N)
Y max.
(mm)
O
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
Q
(mm)
I
(mm)
H=Breite
(mm)
X min.
(mm)
M=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

196.19 €

1 4 Arbeitstage 451025,52516508932262211824M6100*2070043,51,540,534,55,514231,5180,2500

235.28 €

1 4 Arbeitstage 551232312063109403228141030,5M8150*25110053,61,848,641,46,61,25236,4220,4800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Niederhalter Ausführung 1 mit Exzenterhebel
Ausführung 2 schwenkbar Betätigung Hebel Befestigungsart Bohrung
Anwendung Roh- und bearbeitete Teile RoHS true

Technischer Support