Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0925.0100 |
K0925.0150 |
K0925.0200 |
K0925.0300 |
K0925.1100 |
K0925.1150 |
K0925.1200 |
K0925.1300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Handkraft FH (N) | N (mm) | Ausführung 1 | F= Spannkraft (N) | U (mm) | V (mm) | Y max. (mm) | X=Spannhöhe (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 16 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | links | 800 | 4,3 | 27 | 24,8 | 22,4 | 1,2 | 25,2 | 22 | 36 | 0,8 | 0,1352 | ||
143.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 19 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | links | 1500 | 5,3 | 34 | 34,7 | 30,8 | 1,5 | 33,8 | 31,7 | 45 | 1 | 0,2742 | ||
183.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 24 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | links | 2100 | 8,4 | 48 | 40,6 | 31,9 | 1,8 | 39,6 | 32,9 | 65 | 1,2 | 0,6720 | ||
235.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 30 | 15 | 57 | M10 | 300* | 100 | links | 2800 | 10,5 | 64 | 49,2 | 35,7 | 2,3 | 46,7 | 38,2 | 85 | 1,5 | 1,3480 | ||
124.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 16 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | rechts | 800 | 4,3 | 27 | 24,8 | 22,4 | 1,2 | 25,2 | 22 | 36 | 0,8 | 0,1362 | ||
143.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 19 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | rechts | 1500 | 5,3 | 34 | 34,7 | 30,8 | 1,5 | 33,8 | 31,7 | 45 | 1 | 0,2724 | ||
183.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 24 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | rechts | 2100 | 8,4 | 48 | 40,6 | 31,9 | 1,8 | 39,6 | 32,9 | 65 | 1,2 | 0,6352 | ||
235.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 30 | 15 | 57 | M10 | 300* | 100 | rechts | 2800 | 10,5 | 64 | 49,2 | 35,7 | 2,3 | 46,7 | 38,2 | 85 | 1,5 | 1,3470 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Benennung | Schwenkspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mini | Betätigung | Hebel | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Handkraft FH(N)
N(mm)
Ausführung 1
F= Spannkraft(N)
U(mm)
V(mm)
Y max.(mm)
X=Spannhöhe(mm)
O(mm)
X max.(mm)
Y min.(mm)
Q(mm)
I(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften