Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0013.410 |
K0013.412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Handkraft FH (N) | F (kN) | D1=Durchmesser (mm) | A=Grifflänge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 72 | 79 | 67 | 65,1 | 12 | 13 | 10 | 25 | 40 | 19 | 130 | 6,1 | 25 | 65 | 0,4200 | ||
149.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 88 | 96 | 82 | 80,9 | 18 | 18 | 12 | 30 | 50 | 27 | 170 | 8,7 | 32 | 80 | 0,8700 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | reinorange RAL 2004 | Benennung | Spannhaken | Ausführung 1 | mit Bund |
Ausführung 2 | mit Spannkraftverstärker | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Handkraft FH(N)
F(kN)
D1=Durchmesser(mm)
A=Grifflänge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften