Spannhaken mit Bund B (K0013)

Spannhaken mit Bund B (K0013)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0013.706
K0013.708
K0013.710
K0013.712
K0013.716
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Spannkraft
(kN)
D1=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

77.87 €

1 4 Arbeitstage M6M656605310119820920174,82200,1458

80.55 €

1 4 Arbeitstage M6M856605310119820920178,77200,1480

96.31 €

1 4 Arbeitstage M8M10727967121513102512251913,9250,2959

117.16 €

1 4 Arbeitstage M10M12889682161718123014322720,2320,6126

122.64 €

1 4 Arbeitstage M12M16109118102202022123018403237,8401,2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Benennung Spannhaken
Ausführung 1 mit Bund PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support